De persluchtmeter SDG kenmerkt zich als een echt allround talent. Dankzij de extra geïntegreerde sensoren voor druk en temperatuur heeft de gebruiker meteen zicht op vier proceswaarden (flow, druk, temperatuur en totale verbruikshoeveelheid), die inzicht bieden in de energie-efficiëntie van zijn installatie.
Met een breed portfolio nauwkeurige inline-sensoren van DN8 tot DN250 bestrijkt ifm het complete toepassingsgebied.
Via het ingebouwde TFT-display kunnen de proceswaarden effectief en op elk moment worden bewaakt. Vier individueel instelbare grafische lay-outs zijn daarvoor beschikbaar en zijn flexibel in te stellen. Bovendien kunnen alle proceswaarden snel en eenvoudig via IO-Link worden verstuurd.
Met behulp van de nauwkeurige doorstromingsbewaking kunnen lekkages worden gedetecteerd en zijn zo energiekosten te besparen. Bovendien maakt de hoge herhalingsnauwkeurigheid van het apparaat het mogelijk om de kosten van perslucht exact toe te wijzen aan de desbetreffende productielijn en de kostenberekening van de producten te optimaliseren.
Door de geïntegreerde drukmeting bieden onze persluchtsensoren de mogelijkheid om de algemene bedrijfsdruk van het persluchtsysteem te bewaken. Door het vormen van een drukverschil van de opwekking tot en met de verbruiker kan boven de drukval van het leidingsysteem worden bewaakt en geoptimaliseerd. Ook een dalende druk, bijvoorbeeld door vervuilde filters wordt continu geregistreerd.
Volgens EU energierendements-richtlijnen hebben alle lidstaten zich verplicht om energiebesparingen te treffen. Voorwaarde voor verlaging van de energiebelastingen is de invoering van een energiemanagementsysteem. De combinatie van de nieuwe drukluchtmeter en regelmatige kalibraties bieden hiervoor de optimale basis.