You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438

ecomatDisplay: Krachtige, robuuste HMI voor mobiele machines

  • LED-displays 10", 12" en 12,3" met druktoetsen of touchscreen
  • Behuizing geoptimaliseerd voor mobiele toepassing
  • Optical Bonding: Biedt optimale afleesbaarheid, voorkomt een beslagen voorruit
  • Montage van de apparaten in willekeurige richting (staand/liggend)
  • Programmeerbaar via CODESYS, talrijke interfaces, o.a. CAN, USB 2.0 en Ethernet

Weergeven en bedienen in ruwe omgeving

De nieuwe robuuste HMI zijn ontwikkeld voor gebruik binnenin de cabine en voor plaatsing buiten voertuigen. Door de hoge beschermingsgraad en optical bonding zijn deze optimaal beschermd tegen vocht.
Ze zijn bestand tegen harde schokken en permanente trillingen maar ook tegen extreme omgevingstemperaturen.

De kleurendisplays met hoge resolutie bieden de best mogelijke afleesbaarheid, ook in omgevingen met veel vreemd licht. Voor bedieningstaken beschikken de apparaten over vrij programmeerbare druktoetsen en/of over een capacitief touch screen. Enkel voor pure weergave is er een apparaatvariant zonder bedieningselementen.

De geïntegreerde krachtige PLC kan visualisatie- en bedieningstaken overnemen. Deze is via CODESYS vrij te programmeren. Tal van interfaces zijn beschikbaar aan de achterzijde van het apparaat, bijvoorbeeld CAN, analoge video, USB 2.0 en ethernet en daarmee maximaal te verbinden.

Mechanische constructie

De displays hebben een gesloten behuizing van gegoten aluminium met beschermingsgraad IP65, IP67. Voor de aansluiting zijn afgedichte M12-aansluitingen en een 40-polige AMP-stekker beschikbaar.
Het apparaat gemonteerd worden door middel van het beproefde RAM-Mount-System of ingebouwd. Afhankelijk van de eisen kunnen de displays in willekeurige oriëntatie worden ingebouwd.

Krachtige elektronica

De geïntegreerde 64-Bit-controller draagt bij aan een krachtige visualisatie met hoge resolutie afbeeldingen, de verwerking van het applicatieprogramma, maar ook de verschillende functies van het apparaat. Verder zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot communicatie en netwerken met andere systemen. De geïntegreerde realtime-klok maakt het mogelijk logbestanden te voorzien van een tijdstempel voor latere analyse.

Audio

Alle displays beschikken over uitgebreide audiofuncties die afhankelijk van de uitvoering ook voor opname en weergave gebruikt kunnen worden.

Programmering volgens IEC 61131-3

Met de CODESYS-licentie die wordt meegeleverd, kan de gebruiker een overzichtelijke en eenvoudige opbouw van de applicatiesoftware realiseren. De grafische elementen worden via de geïntegreerde visualisatie gecreëerd en zijn bijvoorbeeld via de druktoetsen of optionele touchscreen te selecteren.