De geleidbaarheidssensoren van de groep LDL2xx bieden met uiteenlopende procesaansluitingen in de gangbare maten G 1 en G ½ voor elke leidingmaat vanaf DN25 de passende oplossing voor een nauwkeurige CIP-bewaking – zonder de noodzaak van dure leidingaanpassingen of opbouwelementen.
Dankzij de compacte constructie en de geïntegreerde verwerkingseenheid kunnen de geleidbaarheidssensoren eenvoudig in het leidingsysteem worden gepositioneerd. Verdere hardware die extern moet worden aangebracht, is niet noodzakelijk. De geringe bekabelingswerkzaamheden worden verder vereenvoudigd door de standaard M12-aansluiting.