Extra functionaliteit dankzij IO-Link
Alles onder controle dankzij OGD Reflectivity met kunststof lens
De OGD Reflectivity beschikt naast de vermelde afstandswaarde ook over een schakeluitgang voor de reflectiewaarde . Zo kan de betrouwbaarheid van de procesbesturing worden verhoogd: niet alleen wordt herkend of een bevroren product van alle lagen is voorzien, maar via de reflectiviteit wordt tegelijkertijd vastgesteld of de juiste topping is gebruikt. Daarnaast is de OGD Reflectivity nu ook uitgerust met een kunststof voorzetlens om met name in toepassingen in de levensmiddelensector risico's door versplinterd glas te voorkomen. Daarmee wordt niet alleen een betrouwbare proceskwaliteit geboden, maar ook een hoge mate aan procesveiligheid. Alle parameters van de sensor kunnen via de bekende drie-toetsen-bediening worden ingesteld en is via het twee-kleurige display comfortabel af te lezen. Ook is parametreren en uitlezen via IO-Link mogelijk.