Extra functionaliteit dankzij IO-Link
Proceswaarden snel en comfortabel op de smartphone bekijken
Met de nieuwe plug en de bijbehorende ifm QuickLook-app kunnen gebruikers, de via IO-Link overgedragen meetwaarden en events, nu direct te volgen. Daarvoor wordt de plug gewoon tussen de IO-Link-sensor en master geplaatst en een Bluetooth-verbinding tussen smartphone en de IO-Link Inline Bluetooth-Plug opgebouwd. Dit systeem is perfect voor de controle van proceswaarden van niet toegankelijk ingebouwde of display loze sensoren. Bovendien beschikt de plug ook over een geheugen voor registratie van de data waardoor de installatie-evaluatie wordt vereenvoudigd.
Systeemvoorwaarden
De app is beschikbaar in de Apple APP Store en Google Play Store. U heeft een iOS besturingssysteem vanaf versie 8.0 nodig of Android besturingssysteem vanaf versie 4.3. De smartphone moet bluetooth 4.0 ondersteunen.