Extra vermogen dankzij IO-Link
Hoogste nauwkeurigheid in micrometerbereik
De nieuwe apparaten van ifm worden voor onderdelenbewaking van fijnmechanische, medische of andere zeer kleine componenten toegepast. Dankzij de precieze laser herkent de vorkfotocel reeds objecten met een diameter van slechts 30 µm.
Instellingen en diagnose met IO-Link
Dankzij IO-Link is bovendien een aanpassing aan de individuele proceseisen en werkomgevingen mogelijk. Zo worden in de power-modus dankzij de hoge lichtintensiteit objecten ook onder moeilijkere omstandigheden betrouwbaar gedetecteerd. In de speed-modus zijn schakelfrequenties van max. 10.000 Hz mogelijk. Bovendien wordt een vervuild optiek van de sensor zelfstandig herkend. Zo kan deze tijdig worden gereinigd en de procescontinuïteit worden gewaarborgd.