1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve volledig metalen sensoren voor veilige afstandsmeting

Inductieve volledig metalen sensoren voor veilige afstandsmeting

Direct herkennen van veranderende, mechanische afstanden en eenvoudige parametrering via IO-Link-interface

  • Feilloos eindposities bepalen dankzij afstandsmeting
  • Hoogwaardige RVS-behuizing, V4A / 316L
  • Groot temperatuurbereik tot 100 C
  • Universeel inzetbaar, IP 65 tot IP 69K
  • Instelbaar dankzij IO-Link-smart-sensorprofiel

Volledig metalen sensoren met IO-Link
In ruwe toepassingsomstandigheden weerstaan volledig metalen sensoren veel belastingen. Het grote temperatuurbereik en de hoge beschermingsklassen maken ze universeel inzetbaar. Dankzij het metende sensorsysteem is de afstand tot de dempingsschijf permanent op te roepen. Een verandering van de mechanische afstanden wordt direct herkend en een preventieve aanpassing verlaagt mogelijke stilstandtijden. Het smart-sensorprofiel omvat een reeks instelmogelijkheden. Schakelpunten en uitgangsfuncties kunnen worden geparametreerd. Het op voorraad houden van verschillende sensortypes is niet meer nodig, omdat alles via de IO-Link-interface instelbaar is.


Actueel bulletin