1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. Hoogwaardige, inductieve volledig metalen sensoren met compacte afmetingen

Hoogwaardige, inductieve volledig metalen sensoren met compacte afmetingen

Ook onder de ruwste omstandigheden bij temperaturen[nbps] tot 100 C betrouwbare bepaling van eindposities door verhoogde schakelafstanden

  • Hoogwaardige RVS-uitvoering
  • Dankzij compacte afmetingen in de krapste ruimtes te gebruiken
  • Groot temperatuurbereik tot 100 C
  • Eenvoudige aansluiting met behulp van M12-stekkerverbinding
  • Compleet bruikbaar schroefdraad
  • Hoge betrouwbaarheid door de beschermingsklasse IP 65 tot IP 69K

Volledig metalen sensoren
Daar waar de ruwste toepassingsomstandigheden van invloed zijn op het sensorsysteem, worden volledig metalen sensoren gebruikt. Temperaturen tot 100 C hebben geen invloed op de betrouwbare bepaling van de eindposities. De hoogwaardige RVS-behuizing in combinatie met de ecolink-stekkerverbinding staat garant voor het duurzame gebruik met reinigingsmedia en vocht. Met verhoogde schakelafstanden wordt een veilige registratie met voldoende bedrijfsreserve gegarandeerd. De compacte afmetingen en de mogelijkheid om sensoren van één type direct naast elkaar te monteren, maakt ook in de krapste ruimte een permanente en betrouwbare bepaling van de eindposities mogelijk.


Actueel bulletin