1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. Nauwkeurige laser voor de detectie van de kleinste objecten

Nauwkeurige laser voor de detectie van de kleinste objecten

Gescheiden zender-ontvanger systeem, reflectorfotocel of sensor met achtergrondonderdrukking in bewezen O6-bouwvorm inclusief IO-Link-functionaliteit

  • Bewezen bouwvorm O6 als gescheiden zender-ontvanger systeem, reflectorfotocel of sensor met achtergrondonderdrukking
  • Afstandswaarde tot het object kan via IO-Link worden weergegeven
  • Nauwkeurige instelling via tactiele teach-drukknop of IO-Link
  • Betrouwbare en nauwkeurige objectdetectie door homogene lichtspot
  • Perfecte lichtuittrede dankzij exact uitgelijnde lasermodule

Nauwkeurige laser voor de detectie van de kleinste objecten
De nieuwe O6 met laserklasse 1 is gemaakt voor betrouwbare detectie van heel kleine objecten, waarbij traditionele roodlichtsensoren tegen het grenzen aanlopen. Een van de highlights is de standaarduitrusting met IO-Link.

IO-Link biedt volledig nieuwe perspectieven
Net zoals bij analoge sensoren kan de afstandswaarde in mm tot het object via IO-Link worden weergegeven. Zo wordt een binaire lasersensor een nauwkeurige afstandsmeter. Dit biedt nieuwe toepassingsmogelijkheden, zoals lengte- en hoogtecontrole van objecten. Bovendien zijn controletaken, zoals de aanwezigheid van onderdelen of de juiste montage ervan via de nauwkeurige afstandsdetectie te realiseren. Zelfs bij verschillend gekleurde objecten is een betrouwbaar detectiebereik van 100 mm te realiseren. Nu al is de gebruiker door IO-Link uitstekend voorbereid op industrie 4.0


Actueel bulletin