1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. MID-stromingssensor voor de kleinste hoeveelheden

MID-stromingssensor voor de kleinste hoeveelheden

Exact meten met de magnetisch-inductieve stromingssensor voor hoeveelheden van 0,005...3 l/min.

  • Efficiënte stromingssensor voor het exact meten van hoeveelheden van 0,005...3 l/min
  • Hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en meetdynamiek
  • Geschikt voor geleidende media vanaf 20 μS/cm
  • Met totalisatorfunctie
  • 4-cijferige, alfanumerieke LED-weergave

Magnetisch-inductieve stromingssensor
De nieuwe stromingssensor uit de serie SM4 werkt volgens het inductieprincipe van Faraday. Het geleidbare medium dat in een buis door een magneetveld stroomt, wekt een spanning op die zich proportioneel verhoudt ten opzichte van de snelheid, resp. de doorstroomhoeveelheid. Via de elektroden wordt deze spanning vastgelegd en in verwerkingselektronica voorbereid. Dankzij de resistente materialen is de sensor geschikt voor een groot aantal media. Een hoge beschermklasse en een robuuste, compacte behuizing kenmerken de sensor in de praktijk.