1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Meer procesveiligheid tussen de kalibreringen

Meer procesveiligheid tussen de kalibreringen

Precieze temperatuursensoren met geïntegreerde driftherkenning met behulp van PT- of NTC-element

  • Geïntegreerde driftherkenning met behulp van PT- en NTC-element
  • Permanent driftbewaking verhoogt de procesveiligheid tussen de kalibreringen
  • Kalibreerintervallen kunnen worden aangepast of komen te vervallen
  • De sensor wordt geleverd met een gratis 5-punten-kalibratiecertificaat
  • Hoge nauwkeurigheid van ± 0,2 K in het bereik van -10...130 C

Meer procesveiligheid door permanente driftbewaking
De sensoren uit de serie TAD beschikken over twee weerstandselementen met verschillende karakteristieken (PT en NTC), die elkaar tijdens het proces continu controleren. Een optredende drift wordt meteen herkend en aangegeven. Dat verhoogt de procesveiligheid. Alle drie proceswaarden (gemiddelde waarde, PT-element, NTC-element) kunnen via IO-Link worden vastgelegd. Daardoor is een continue transparantie voor het kwaliteitsbeheer gegarandeerd. Kalibreerintervallen kunnen worden aangepast of komen te vervallen.

Precieze 5-punten-kalibrering af fabriek
Door een 5-punten-temperatuurafstelling in het productieproces beschikt de temperatuursensor TAD in het bereik van -10...130 C over een nauwkeurigheid van ± 0,2 K.


Actueel bulletin