1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Exacte, contactloze temperatuurmeting

Exacte, contactloze temperatuurmeting

Infrarood-temperatuursensor met IO-Link en geïntegreerd LED-pilotlicht voor de uitlijning en controle

  • IO-Link, analoge uitgang 4...20 mA en schakeluitgang, vrij programmeerbaar
  • Emissieniveau van het meetobject bij de sensor of via IO-Link instelbaar
  • Krasvaste precisielenzen voor minimale strooilichtgevoeligheid
  • LED-pilotlicht voor uitlijning en controle
  • Simulatiefunctie: te activeren bij de sensor of via extern stuursignaal

Contactloze temperatuurmeting
Voor exacte temperatuurmeting van bijzonder hete of moeilijk toegankelijke objecten, bijv. in de staal-, kunststof- of glasindustrie. De afgifte van de meetwaarde vindt plaats via de analoge uitgang. Tevens zijn er een schakeluitgang en een IO-Link-interface beschikbaar.

LED-pilotlicht geïntegreerd
Het pilotlicht toont de gebruiker exact de positie en de grootte van het meetveld. De groene lichtkleur is ook op gloeiende oppervlakken goed herkenbaar. Naast een laag stroomverbruik wordt de LED gekenmerkt door een bijna onbegrensde levensduur.

Charge-gerelateerde programmering
Met de geïntegreerde IO-Link-communicatie-interface kunnen de parameters vanuit de controlroom dynamisch worden aangepast aan de applicatie. Een instelling ter plaatse is niet meer nodig, maar met behulp van het display en de toetsen nog wel mogelijk.


Actueel bulletin