1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Niveaus onderhoudsvrij registreren

Niveaus onderhoudsvrij registreren

Krachtigste onderdrukking van de aanhechting, schok- en trillingsbestendig in robuuste RVS-behuizing

  • Krachtigste onderdrukking van de aanhechting
  • Flexibele montage dankzij positieonafhankelijke inbouw
  • Schok- en trillingsbestendig in robuuste RVS-behuizing
  • Eenvoudig "Plug & Play" op basis van fabrieksmatige standaardinstelling
  • Onderscheiding van de media door parametreren van de schakelpunten

Niveau onder controle
Met de LMC-familie worden grensstanden, bijv. in bewerkingsmachines, maar ook in de afvalwaterindustrie, veilig bewaakt of pompen tegen drooglopen beschermd. Door montage achteraf zijn variabele inbouwlengtes en applicatiespecifieke montages mogelijk.

Een sensor voor alle media
De LMC kan worden afgesteld op bijna alle vloeibare en pasteuze media alsook stortgoederen. Continue mediumtemperaturen tot 100 °C of sterke aanhechting vormen daarbij geen probleem. Door twee onafhankelijk instelbare schakeluitgangen is het mogelijk twee media te onderscheiden. De parametrering kan via IO-Link en USB-interface E30396 worden uitgevoerd.


Actueel bulletin