1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve volledig metalen sensoren voor natte ruimtes

Inductieve volledig metalen sensoren voor natte ruimtes

Robuuste sensoren met beschermingsklasse IP65 tot IP69K voor flexibel gebruik bij mediatemperaturen van -40...85 °C

  • Verkorte bouwvorm voor natte ruimtes
  • Flexibel gebruik bij mediatemperaturen van -40…85 °C
  • Dicht in elke toepassing dankzij beschermingsklasse IP65 tot IP69K
  • Ideaal voor levensmiddelprocessen door hoogwaardige RVS-behuizing
  • Schok- en trillingsbestendig

Hoge betrouwbaarheid, ook onder de zwaarste omstandigheden
Volledig metalen sensoren worden overal toegepast waar het gebruik bijzondere eisen stelt aan de mechanische uitvoering. In de levensmiddelenindustrie wordt het behuizingsmateriaal niet alleen belast door snelle temperatuurwisselingen, maar ook agressieve media tijdens de dagelijkse reiniging. Dat geldt voor applicaties in bewerkingsmachines of installaties, waarin continu koel- en smeermiddelen actief zijn. In de staalbouw of in de automobielindustrie daarentegen belasten lasspetters zowel het actieve vlak als ook de schroefdraadhuls. Hier vormt de volledig metalen uitvoering met de antihechtingscoating en het robuuste actieve vlak de ideale oplossing om een betrouwbaar gebruik te kunnen garanderen. Daarnaast biedt de robuuste RVS-uitvoering een optimale bescherming tegen abrassieve delen in de verspanende bewerking. De compacte en korte bouwvorm maakt tevens het gebruik in de krapste ruimtes mogelijk.


Actueel bulletin