1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Druksensor met IO-Link evenals twee schakeluitgangen

Druksensor met IO-Link evenals twee schakeluitgangen

Continue overdracht van proceswaarden en uitgebreide diagnosefuncties in de SW19-behuizing

  • Twee oplossingen: continue overdracht van proceswaarden via IO-Link en 2 schakeluitgangen
  • Omvangrijke instellingsmogelijkheden en uitgebreide diagnosefuncties via IO-Link
  • Compacte bouwvorm (SW19) met procesaansluiting G 1/4
  • Schakelpuntnauwkeurigheid < ± 0,5%, herhalingsnauwkeurigheid < ± 0,05%
  • Voordelig en robuust door gelaste RVS-behuizing

Miniaturisatie voor industriële toepassingen
De nieuwe druksensor PV heeft een dunne-filmmeetcel die rechtstreeks vastgelast is aan de procesaansluiting. Deze technologie biedt een hoge nauwkeurigheid in een uiterst compacte behuizing met een sleutelwijdte van slechts 19 mm bij een optimale prijs-prestatieverhouding.

Toepassingsgebieden
Door de afdichtingsvrije constructie van de procesaansluiting kunnen de sensoren behalve voor hydraulische toepassingen ook in inerte gassen worden gebruikt. Een voordeel in een industriële omgeving is de met laser beschreven behuizingshuls. Daarmee blijft de sensor ook onder ongunstige omgevingscondities duurzaam identificeerbaar. Een verder voordeel is de geïntegreerde IO-Link-interface. Dankzij IO-Link verstuurt de nieuwe druksensor continu proceswaarden en daarnaast ook andere belangrijke gegevens, zoals bijv. van een drukpiekteller. Bovendien zijn de digitale meetresultaten nauwkeuriger, omdat er geen omzettingsverliezen ontstaan door D/A-omvormers of externe invloeden (bijv. kabellengten).


Actueel bulletin