• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Aansluittechniek
  3. Passieve verdeler met ecolink Fast Connect technologie

Passieve verdeler met ecolink Fast Connect technologie

Werkingsprincipe

Passieve centrale verdelers met een M12-aansluiting fungeren in industriële automatiseringstechnologie als robuuste, gedecentraliseerde interfaces om meerdere sensoren en actuatoren aan te sluiten op een centraal besturing. Ze hebben geen eigen elektronica, maar verzenden signalen en voorzien in stroom puur mechanisch en elektrisch. Dankzij hun compacte ontwerp en gestandaardiseerde M12-connectoren kunnen ze snel en zonder fouten rechtstreeks in de machine of het systeem worden geïnstalleerd.

Nieuw: ecolink Fast Connect technologie

De nieuwe ecolink Fast Connect technologie maakt installatie bijzonder snel en eenvoudig: In plaats van de tijdrovende procedure van het vastschroeven van de overwerpmoer, drukt u gewoon de stekker in de module. Er wordt onmiddellijk een veilige, dichte en trillingsbestendige verbinding gemaakt - zonder extra installatiewerk. Dit bespaart kostbare tijd, verhoogt de procesbetrouwbaarheid en is uiteraard compatibel met alle standaard M12-connectoren (IEC 61076-2-101). De verbinding wordt op de gebruikelijke manier losgemaakt door de overwerpmoer lost te draaien.

Toepassingsgebieden

Typische toepassingsgebieden in de voedingsmiddelen- en drankensector zijn productie- en afvullijnen, transportsystemen en machines voor het verwerken en verpakken van voedingsmiddelen en dranken. Dankzij de hoge IP69-beschermingsgraad zijn de apparaten bestand tegen hogedrukreiniging, reiniging met heet water en agressieve reinigings- en ontsmettingsmiddelen. De behuizing van voedselveilig materiaal, maakt direct gebruik in hygiënische omgevingen mogelijk.

Product kopen