• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. De ultrasone sensor SU Puresonic Mobile

De ultrasone sensor SU Puresonic Mobile

Proceskwaliteit bij mobiele machines garanderen

De ultrasone sensor SU Puresonic Mobile wordt gekenmerkt door een displayloos ontwerp en een hoge temperatuurbestendigheid. Hij is ideaal voor mobiele toepassingen en processen met continue temperaturen van media tot 120 °C, bijvoorbeeld temperprocessen, bemestingsmachines in de landbouwtechniek en betonmixers. De sensor meet betrouwbaar de stromingssnelheid van een groot aantal watergebaseerde media, waaronder pesticiden, glycolmengsels en oliën.

Robuuste meetbuis zonder inbouwdelen

De meetbuis van de SU Puresonic Mobile is gemaakt van roestvrij staal en is vrij van meetelementen, afdichtingen en bewegende delen. Dit betekent dat storingen als gevolg van schade, lekkages of obstructies van meet af aan zijn uitgesloten, net als drukdalingen die verband houden met het ontwerp.

De producten