You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States
  1. Overzicht niveausensoren
  2. Nieuw: Radar-niveausensor

Radar-niveausensor: snel en precies tot 10 m

Niveaus in tanks storingsvrij bewaken

De nieuwe radar-niveausensor LW2720 verlegt de grenzen op het gebied van snelheid en nauwkeurigheid. Alleen al de inbedrijfstelling kan in een recordtijd worden voltooid: een standaard M12-kabel, de bliksemsnelle parametrering via IO-Link en het grote assortiment adapters zorgen voor een eenvoudige en precies passende Start Out-of-the-Box.

Als de LW2720 vervolgens bijvoorbeeld in tanks tot 10 meter hoogte wordt toegepast, laat hij zich bij de precieze niveaumeting zowel door de roerwerken of sproeibollen als door wisselende media-eigenschappen niet van de wijs brengen. Zelfs het vullen of legen in hoge vulsnelheden registreert de radarsensor dankzij 80GHz technologie bliksemsnel, uiterst precies en zonder dode zones.

Productvoordelen

Welke voordelen biedt de radar-niveausensor?

Best mogelijke performance
De 80GHz technologie maakt een gerichte en nauwkeurige niveaumeting mogelijk
Hygiënisch design
Gecertificeerd voor het gebruik in hygiënische omgevingen,
IP66/68 en IP69K
Eenvoudige inbedrijfstelling
Plug & Work dankzij standaard M12-aansluiting, één-waarde-parametrering en een groot aantal adapters
Vertrouwen in kwaliteit
Uit overtuiging biedt ifm 5 jaar garantie op zijn producten

Applicaties

Use case in de brouwerij

Gebruik in de fermentatietank

De radar-niveausensor wordt gebruikt voor continue niveaumeting in een fermentatietank. De uitdaging: de tank is voorzien van een naar beneden toe smaller wordende conische bodem en bovendien van een sproeibol. Dankzij 80GHz frequentie zendt de niveausensor het signaal echter in een zeer kleine stralingshoek van de radarbundel uit. Zo wordt in de eerste plaats de sproeibol niet gedetecteerd door de radargolven en wordt het meetresultaat niet negatief beïnvloed. In de tweede plaats registreert het signaal slechts het laagste punt van de conische bodem, wat een precieze meting van de tankinhoud tot aan de lege toestand mogelijk maakt.

Meerwaarde dankzij IO-Link

  • Dataoverdracht zonder conversieverliezen
    Digitale signaalverwerking van het niveau
  • Plug & Work
    Comfortabele inbedrijfstelling, er hoeft maar één parameter te worden ingesteld
  • Onderhoud op afstand
    Sensorparametrering en niveaubewaking op afstand via IT-verbinding

Hoe werkt de radar-niveaumetingstechniek?

Technologie-overzicht

De radar-niveausensor werkt volgens de FMCW-methode (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Daarbij worden continu elektromagnetische impulsen in het bereik van 77 tot 81 GHz afgegeven, door het oppervlak gereflecteerd en door de ontvanger in de sensor gedetecteerd. Omdat de zender de frequentie van het uitgezonden signaal constant verandert, ontstaat er een frequentieverschil tussen het uitgezonden en het gereflecteerde signaal, waardoor de afstand tot het oppervlak van het medium kan worden berekend. De technologie is uitermate geschikt om niveaus snel, betrouwbaar en uiterst nauwkeurig te registreren.