1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Sensoren voor motion control
  4. Intelligente, incrementele pulsgever met display en IO-Link

Intelligente, incrementele pulsgever met display en IO-Link

Motion controller: pulsgever, toerental-/draairichtingsmonitor en teller ineen!

  • Resolutie van 2 … 10.000 en signaal uitgang (TTL/HTL) vrij te programmeren
  • Display: tweekleurig, elektronisch te verdraaien weergave voor de procesgegevens
  • Met een enkele draai: M12 stekkeraansluiting radiaal of axiaal toe te passen
  • Aangepast: uitvoering met massieve as (klem/synchro flens) en holle as
  • Communicatief: verwerking van de proces- of diagnosedata via IO-Link

Geen compromissen
Het magnetische werkingsprincipe biedt de nauwkeurigheid als bij optische pulsgevers en de robuustheid van een magnetisch systeem.

Eenvoudig
Resolutie en signaaluitgang zijn programmeerbaar.
De pulsgever beschikt over een breed spanningsbereik van 4,5 … 30 V DC en is daarmee universeel inzetbaar.einsetzbar.

Multifunctioneel
De pulsgever uit de Performance Line heeft een geïntegreerde signaalverwerkingsmonitor voor toerental, teller functionaliteit en draairichtingsherkenning.

Intuïtief
De pulsgever heeft een eenvoudige bediening om de gewenste instelling in te voeren via een helder tweekleurig display, drie druktoetsen en een intuïtieve menustructuur.

Procesgegevens
Parameter- en diagnosedata zijn makkelijk via IO-Link naar de besturing te voeren. Ter voorbereiding op Industrie 4.0!


Actueel bulletin