1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Sensoren voor motion control
  4. Sensor voor het exact meten van de hoekafwijkingen tussen de X en Y as

Sensor voor het exact meten van de hoekafwijkingen tussen de X en Y as

Nauwkeurigheid voor alle hellingen

  • Hoge nauwkeurigheid over het totale hellingshoekbereik over 2 assen
  • Nulpunt, richtingsdetectie en frequentielimiet instelbaar
  • Extreem lage temperatuur-drift (± 0.002 °/K)
  • M12 stekker, CAN in en CAN uit
  • Volledig CAN compatible

Nauwkeurig in iedere positie
Het nieuwe ifm type JN inclinatiesensoren levert een hoge nauwkeurigheid binnen het gehele meetbereik met hellingshoek voor zowel X en Y as.
De 2-assige hellingssensoren met CANopen interface en bus eigenschappen zijn ontworpen voor het waterpas zetten van mobiele machines(hellingsdetectie in 2 richtingen en nulpuntnivellering voor mobiele toepassingen) of automatische positionering van bijvoorbeeld zonnepanelen. 


Actueel bulletin