1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Veiligheidstechniek
  4. Toerentalbewaking nu ook veilig

Toerentalbewaking nu ook veilig

Veilige toerentalbewaker voor de aansluiting van standaard positiesensoren

  • Eenvoudige parametrering via draaischakelaar
  • Geen beperkingen voor het nokkenschijfontwerp
  • Bewakingsfuncties in- en uitschakelbaar
  • Betrouwbare werking bij extreme omgevingstemperaturen tot -40 °C
  • Breedte van de behuizing slechts 25 mm

Toepassingen
De toerentalbewakers DD110S en DD111S zijn ontwikkeld voor de veiligheidsrelevante bewaking van het maximumtoerental, zoals ze in carrousels of centrifuges worden toegepast. De DD111S is speciaal geconcipieerd voor de lage toerentallen van windturbines.
Beide toerentalbewakers zijn ook geschikt voor de bedrijfsmodus "Gereduceerde snelheid", bijvoorbeeld op verspanende machines.

Bijzondere eigenschap
De toerentalbewaker is gecertificeerd conform EN 62061 / SIL 3 en EN ISO 13849-1 cat. 4 / PL e – en dat bij gebruik van niet-veiligheidsgerichte standaardsensoren als impulsgever.
Na een inwerkingtreding kan de veiligheidsuitgang handmatig of automatisch weer worden vrijgegeven.


Actueel bulletin