1. Homepage
  2. AGRITECHNICA 2017

ifm live op AGRITECHNICA 2017

Bezoek ons op dé vakbeurs voor landbouwtechniek in Hannover

Van 12 tot en met 18 november a.s. presenteren wij u in hal 15, stand G34 onze nieuwste innovaties, toepassingen en systeemoplossingen.

Op onze stand spreken wij u graag over de vele toepassingen van de 3D smart sensor O3M, die voor automatische zwad-detectie en line guidance gebruikt kan worden. Ontdek de nieuwe ecomatController M30711/20/21, die u ondersteunt bij complexe besturingsfuncties. Bovendien tonen wij u graag  mobiele besturingen en componenten, die speciaal voor de ruwe omstandigheden ontwikkeld zijn. Of is een compacte monitor met toerentalbewaking of een sensor in een compacte behuizing wellicht interessant voor u? De nieuwe DI523A is ideaal voor explosiegevaarlijke zones. Zoals u ziet, valt er veel te ontdekken op onze stand. Bezoek ons!

Bel ons om uw ticket aan te vragen: 0341 438 438