1. Homepage
  2. Producten
  3. RN6045

Artikel niet meer leverbaar - archief

RN6045

Absolute Singleturn-pulsgever met massieve as

RN-4096-G24/J B

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • ce
Download
Technische Details
Producteigenschappen
Resolutie 4096 stappen; 4096 stappen; 12 Bit
Communicatie interface parallel
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 150
Max. toerental elektrisch [U/min] 6000
Uitgangen
Elektrische uitvoering HTL
Stroombelasting per uitgang [mA] 20
Uitvoering kortsluitbeveiliging < 60 s
Code Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien))
Meet- / instelbereik
Resolutie 4096 stappen; 4096 stappen; 12 Bit
Interfaces
Communicatie interface parallel
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...85
Opslagtemperatuur [°C] -30...100
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 98
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
100 g (6 ms)
Trillingsbestendigheid
10 g (55...2000 Hz)
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 58 / L = 105
Materialen aluminium
Max. toerental mechanisch [U/min] 10000
Max. aandraaimoment [Nm] 1
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] 20
As uitvoering massieve as
Asdiameter [mm] 10
Materiaal as
1.4104 (staal)
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] 10
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] 20
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M23 (ifm 1001.8), axiaal; Max. kabellengte: 100 m
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
Vrijgave A geïnverteerd
Vrijgave B geïnverteerd
sporen 3...10
sporen 1...2
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — RN6045-00 — 04.12.2007 —