You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. MK5052

T-sleuf cilindersensor

MK5052

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

T-sleuf cilindersensor

MK5052

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Afmetingen [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 10
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 2
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 5000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] 3
Passeersnelheid [m/s] < 5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] 1,5
Reproduceerbaarheid [mm] 0,2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...75
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische eigenschappen
Actief vlak voorop
Cilinderbouwvorm T-sleuf-cilinders
Afmetingen [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Materialen PA 12-GF30
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,6 m, PUR
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A