You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IF5918

Inductieve sensor

IF5918

IFB2004BAROG/UP/1m

Inductieve sensor

IF5918

IFB2004BAROG/UP/1m

  • Bijzonder korte bouwvorm
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Tweedraads techniek
  • Met optische montage- en instelhulp
  • Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 40
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 110
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 1671
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 40
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
schakelstatus 1 x LED, groen
Optische instelhulp ja
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 1 m, PVC; 2 x 0,34 mm²