You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. IF0255

Inductieve sensor

IF0255

IFA2002-ABOW/PPU

Inductieve sensor

IF0255

IFA2002-ABOW/PPU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 90...250 AC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 8,5
Minimale belastingsstroom [mA] 8
Max. ruststroom [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²