Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 2 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 90...250 AC |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 8,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 8 |
Max. ruststroom [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 2 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...1,6 |
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
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | messing vernikkeld; PBT |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|