You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E20308

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20308

FE-30-A-A-M6/4M

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20308

FE-30-A-A-M6/4M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OIF
OIF
Bereik fiberoptiek [mm] 154
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M6
Totale lengte [mm] 4000
Minimale buigradius [mm] 30
Materialen Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk