Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Gewicht [g] | 31,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 15,4 x 35,4 x 46,2 |
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Uitvoering connector | M12 |
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Connector: 2 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|