You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10644

Aansluitkabel met connector female

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Aansluitkabel met connector female

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: EVC002 Productvergelijking: E10644 / EVC002 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC/DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 47
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer 1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)