Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | PA 6.6 |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PA 6.6 |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld |
Aansluiting | Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld |