Zaterdag 1 januari is de Dakar Rally in Saoedi-Arabië van start gegaan. Net als voorgaande jaren is ifm sponsor van het Petronas Team De Rooy Iveco.
De kopman van het team is Janus van Kasteren, die nu voor de vierde keer meedoet aan de Dakar Rally. In 2020 reed hij ook voor Team De Rooy en eindigde hij als zesde in het algemeen klassement. Ook Vick Versteijnen rijdt weer mee. Hij vervangt Hans Stacey, die vanwege gezondheidsredenen niet kan deelnemen. De nieuwkomers binnen Team De Rooy zijn Martin van den Brink en zijn zoon Mitchel van den Brink.
Martin van den Brink vult daarmee de plek van Ton van Genugten, die helaas op 38-jarige leeftijd kwam te overlijden door een tragisch ongeval. Hij noemt het verzoek om deel te nemen aan het team dan ook 'emotioneel maar ook eervol'. Daarnaast is het een unieke kans om samen met zijn zoon in één team te mogen rijden. De 19-jarige Mitchel van den Brink neemt binnen het team de rol van snelle assistent op zich.
Het team rijdt in Iveco Powerstar trucks, uitgerust met onder andere displays, controllers, camera’s en druk- en temperatuursensoren van ifm. Met veel enthousiasme zijn de mannen gestart aan de rally. “De nieuwe truck is echt fantastisch. We hebben een goede test gehad. Dat geeft veel vertrouwen. We proberen zo hoog mogelijk te eindigen, maar ambities moeten realistisch zijn”, aldus Janus van Kasteren.
De 44e editie van de Dakar Rally wordt volledig gereden door Saudi-Arabië. Binnen de categorie Trucks doen er vijftien Nederlandse teams mee, waarvan Janus van Kasteren met het startnummer 504 als eerste mocht vertrekken. Martin van den Brink, Vick Versteijnen en Mitchel van den Brink volgden met respectievelijk de startnummers 506, 515 en 524.