Wat is het ideale moment om onderhoud uit te voeren? Die vraag staat centraal in het Vitale Assets-programma van Rijkswaterstaat.
In het project Fieldlab CAMINO werkt Rijkswaterstaat met verschillende partijen samen aan de ontwikkeling van toepassingen om het onderhoud van de waterinfrastructuur met behulp van sensoren en gegevensanalyse 100 procent voorspelbaar te maken. In het kader van dit proces, is Proeftuin Sluis Eefde gestart.
ifm electronic was één van de partijen binnen dit project. Het doel van dit project was het ontwikkelen van een “intelligente sluis”, door nieuwe technieken en toepassingen rondom Smart Maintenance toe te passen om de prestatie en de betrouwbaarheid van de sluis te kunnen verbeteren en daarnaast te zorgen voor effectievere onderhoudsschema's.
Hiervoor heeft ifm een trillingsdiagnosesysteem aan de motoren en de overbrengingen van de sluisdeuren geïnstalleerd. Opkomende beschadigingen aan de lagers leiden tot een gewijzigd trillingsgedrag. Dat herkennen de sensoren en melden dat bij het bereiken van de drempelwaarden. Zo kan een vervanging van componenten worden gepland en uitgevoerd voordat het tot een plotselinge stilstand komt door een defect.
Overige partijen die actief waren binnen Proeftuin Sluis Eefde zijn Rijkswaterstaat, Mobilis, Croonwolter&dros, SPIE, BAM, EnerGQ, C-Cube, en Ke-works, Universiteit Twente en Stichting World Class Maintenance.
Lees het Magazine Sluis Eefde om te weten te komen wat we geleerd hebben van de Proeftuin Sluis Eefde.