Ondersteunt door ifm gaat Team De Rooy voor niets minder dan de winst in de Africa Eco Race. Gerard de Rooy komt daarom aan de start met zijn vertrouwde Powerstar, terwijl Wuf van Ginkel met de nieuwe Powerstar Evo, met onafhankelijke wielophanging, gaat rijden. “Qua competitie is de Dakar Rally in Zuid-Amerika sterker”, geeft De Rooy toe. “Mijn belangrijkste rivalen zitten daar. Nu nog wel. Maar in de Africa Eco Race zit het plezier. Ik hoop dat we volgend jaar beiden kunnen combineren: het plezier én de competitie.”
De trucks van Team de Rooy zijn voorzien van besturing voor mobiele machines en de 12” displays, waarop belangrijke informatie voor het team wordt gepresenteerd.
Voor De Rooy zit de uitdaging nu in het winnen van het algemeen klassement, en vooral ook in de route. “De eerste paar dagen van de rally, de etappes in Marokko, zijn bekend terrein voor ons. Ik kijk vooral uit naar de tweede week, naar de etappes in Mauretanië. Daar heb ik in het verleden, toen de Dakar Rally nog in Afrika was, een keer of vier, vijf gereden en dat is echt mooi. Veel zand, lekker rijden en er een mooie rally van maken, dat is waar ik naar uitkijk.”
Wij wensen Team de Rooy een succesvolle rally en zien halsreikend uit naar een toppositie in de ranglijst.