Met de start van het nieuwe jaar is ook de Dakar Rally 2023 van start gegaan. Deze 45e editie van de Dakar Rally bestaat uit in totaal 14 etappes met een totale afstand van 8.549 kilometer. Daarmee is het de langste editie sinds jaren.
Binnen de categorie Trucks doen er zeventien Nederlandse teams mee. Net als voorgaande jaren is ifm sponsor van het Team de Rooy. Het team van oud-winnaar Gerard de Rooy bestaat dit jaar wederom uit Janus van Kasteren, Vick Versteijnen, Martin van den Brink en Mitchel van den Brink. Met deze vier coureurs zijn talent, ambitie en ervaring gebundeld in een zeer sterk team dat realistisch gezien op het podium kan eindigen.
Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt om de Iveco Powerstar trucks van het team technisch te verbeteren, met als resultaat dat de trucks beter zijn dan ooit tevoren. De trucks zijn uitgerust met onder andere displays, controllers, camera’s en druk- en temperatuursensoren van ifm.
Natuurlijk wensen wij het team een succesvolle rally toe.