- Nieuws
- ifm feliciteert Team de Rooy met de eerste, derde en vierde plaats!
ifm feliciteert Team de Rooy met de eerste, derde en vierde plaats!
De Dakar 2023 is tot een eind gekomen. De 45e editie van ’s werelds zwaarste rally bestond uit 14 etappes met een totale afstand van 8.549 kilometer door de woestijn van Saudi-Arabië. Daarmee was het de langste editie sinds jaren.

Als partner van het Team de Rooy – bestaande uit Janus van Kasteren, Vick Versteijnen, Martin en Mitchel van den Brink – volgt ifm de Dakar ieder jaar weer nauwlettend. En wat een top prestatie heeft het team dit jaar geleverd! Want hoewel de rally voor Versteijnen vroegtijdig ten einde kwam vanwege een technisch probleem, wist niemand anders dan Van Kasteren de eerste plek in het eindklassement te pakken! Daarmee mag hij zichzelf de vierde Nederlandse winnaar ooit van het truck klassement in de Dakar noemen.

Janus van Kasteren en zijn crewleden Marcel Snijders en Darek Rodewald bij de prijsuitreiking
Naast de overwinning van Van Kasteren hebben ook vader en zoon Van den Brink een uitstekende prestatie neergezet. Zij werden respectievelijk derde en vierde in het algemeen klassement. Teameigenaar Gerard De Rooy blikt dan ook tevreden terug. “Ons doel was het winnen van deze Dakar en dat is geslaagd. Super gedaan door Janus, Marcel en Darek. Petje af. Ontzettend jammer dat het Martin niet gelukt is om de tweede plek te behouden, maar prachtig om hem toch op het podium te zien. Hij had enorm pech de afgelopen dagen en heeft het echt verdiend om daar te staan. Echt een beloning voor het hele team. Ook Mitchel heeft zich goed laten zien, als echte teamspeler. Zijn kansen komen nog wel.”

Ook Martin en Mitchel van den brink zijn zeer tevreden met hun derde en vierde plek