U kunt ifm vinden in het Mikrocentrum van BioMechaTech, op 17 & 18 januari 2018 in de Ijsselhal. Niemand minder dan Koningin Máxima zal de beurs officieel openen op 17 januari 2018.
De Bio-beurs is een nationale vakbeurs voor wie zaken doet op de biologische markt. Hier komt iedereen samen om te inspireren, delen en ontmoeten. Twee dagen vol culinaire masterclasses, inhoudelijke workshops, product innovaties, ontwikkelingen in de mechanisatie, kennis over omschakelen en nog veel meer!
Woensdag 17 januari 2018, 11.00 - 21.00 uur
Donderdag 18 januari 2018, 10.00 - 19.00 uur
Locatie IJsselhallen, Zwolle