Heeft uw bedrijf in 2018 meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m³ gas verbruikt? Als dat zo is dan valt uw bedrijf onder de informatieplicht en moest u voor 1 juli 2019 energiebesparende maatregelen doorgeven aan de RVO.*
Er zijn verschillende energiebesparende maatregelen die u als bedrijf kunt nemen en daarnaast kunt omzetten in voordelen voor uw bedrijf. ifm helpt u hiermee graag op weg! Wist u bijvoorbeeld dat sensoren van ifm al snel 25% energiezuiniger zijn dan vergelijkbare componenten van andere leveranciers?
Om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden kunt u de whitepaper lezen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek!