1. Homepage
  2. Advanced Course IO-Link

Advanced Course IO-Link

Zet een eerste stap in de digitale transformatie en ontvang een IO-Link IoT starterkit

Vraagt u zich af wat de voordelen van IO-Link voor uw organisatie zijn? Zou u wel wat meer uitleg kunnen gebruiken over het integreren van IO-Link in uw proces? Neem dan deel aan de Advanced Course IO-Link. Gedurende het programma leert u alles rondom dit punt-tot-punt communicatiesysteem en de bijbehorende parametreringssoftware LR DEVICE, additionele software en JSON. Met de IO-Link IoT starterkit, die u na afloop mee mag nemen, kunt u meteen de voordelen van IO-Link sensoren in de praktijk testen.

De starterkit bestaat uit een 4-poorts IO-Link-master met IoT core, een IO-Link temperatuursensor, de parametreringssoftware LR DEVICE en de bijpassende netvoeding, ethernetkabel en verbindingskabel. Deze robuuste componenten zorgen voor een snelle en eenvoudige verbinding van de automatiseringstechniek met de IT-wereld.

Ook ontvangt u een IoT-startup-pakket, waarin u praktijkvoorbeelden vindt van hoe u temperatuurwaarden met een internetbrowser, Excel, Postman of NodeRed eenvoudig kunt lezen en verder verwerken.

Datum:                       Vrijdag 28 juni

Tijd:                            09:30 – 15:00 uur

Locatie:                      ifm electronic

                                    Deventerweg 1e, 3843 GA Harderwijk (tweede verdieping)

Kosten:                      €230,30

Hiervoor ontvangt u de IO-Link IoT starterkit en een uitgebreide uitleg over IO-Link inclusief lunch.

Benodigdheden:       U dient zelf een laptop mee te nemen.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Na de cursus ontvangt u een factuur op het e-mailadres wat u heeft ingevuld bij uw inschrijving. Deze factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden. Wenst u de factuur op een ander e-mail adres te ontvangen? Vul dit dat in bij “opmerkingen’’.

We zien u graag op vrijdag 28 juni!

Aanmelden

Privacyreglement

Hier kunt u ons privacybeleid vinden.