1. Homepage
  2. Organisatie
  3. Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid betekent voor ons, verantwoordelijk en betrouwbaar streven naar lange-termijn-doelen in plaats van het najagen van korte-termijn-successen. Het is ons doel onze producten en de bijbehorende productiemethoden permanent te optimaliseren. Daarmee leveren wij op duurzame wijze een bijdrage tot een beter milieu.

Het is de ifm ondernemingsgroep bijvoorbeeld gelukt om het waterverbruik de laatste jaren ondanks de verdubbeling van de geproduceerde aantallen met 66% per geproduceerde eenheid te reduceren. Wij konden de hoeveelheid afval sinds 1999 met 10% reduceren en het energieverbruik in de afgelopen 10 jaar met 12% beperken, steeds gerelateerd aan een geproduceerde eenheid. Wij zullen bovendien nog meer milieuvriendelijke en op duurzaamheid gerichte maatregelen in alle processen van onze onderneming integreren.

Certifications

Kwaliteitsmanagement staat bij ifm al vanaf de oprichting hoog in het vaandel.
In 1993 heeft de firma DQS het kwaliteitsmanagement systeem voor het eerst gecertificeerd – zonder afwijkingen!
Dit houdt ook in, dat we voldoen aan de eisen van e1 goedkeuring.

Het huidige ISO certificaat kunt u hier inzien (PDF bestand 718 kB).
Ook stellen wij u een handout voor het ifm kwaliteits- en milieumanagement (PDF bestand 1.926 kB) als download ter beschikking.
Brochure voor de actuele milieu-informatie 2012 (PDF bestand 377 kB).
Certificate "Information Security Management System" to ISO 27001 in PDF format (414 kB)
Aanvullend voor de certificering conform DIN ISO 9001 zijn de ifm productiefaciliteiten volgens ATEX gecertificeerd:

ATEX certificaat 2016 (PDF bestand 846 kB)

Letter of Conformity is toegekend aan ifm electronic gmbh door Bureau Veritas Feb 2013 (PDF bestand 141 kB).