Contact

Heeft u vragen over de sensoren Kplus?

Actueel nieuws uit de ifm omgeving

Wij zijn verheugd dat u ons benaderd heeft. Ook wij beseffen hoe belangrijk uw persoonlijke informatie is. Daarom danken wij u voor het vertrouwen en wij verzekeren u, dat ifm electronic vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. Onder geen beding zullen persoonlijke gegevens aan derden, behalve aan onze dochterondernemingen worden verstrekt en adresgegevens worden verkocht. U kunt bezwaar maken tegen het versturen van elektronische informatie op elk gewenst moment.

Eén schakelafstand voor alle metalen – Inductieve Kplus sensoren met correctiefactor 1

 

De belangrijkste informatie in een oogopslag:

  • Veilige detectie van verschillende metalen door identieke schakelafstanden
  • Dankzij compacte afmetingen vrijwel overal inzetbaar.
  • EMC-onafhankelijke sensortechniek
  • Universeel in te zetten door groot temperatuurbereik
  • Geen storing dankzij hoge afdichtingsklassen

Constante schakelafstand voor alle metalen – over deze eigenschap beschikken de nieuwe inductieve sensoren, die ifm electronic in het bijzonder voor de fabrieksautomatisering ontwikkeld heeft.

Door de identieke schakelafstand bieden de sensoren een veilige detectie van alle metalen. Ook op de meest beperkte plaatsen overtuigen de apparaten dankzij hun compacte afmetingen. EMC ongevoelig!

Constante correctiefactor ook bij aluminium
Traditionele sensoren reduceren de schakelafstand bij verschillende metaalsoorten aanzienlijk. Ook bij alle andere metaalsoorten beschikt de nieuwe sensor over dezelfde schakelafstand. Door de hoge schakelfrequenties zijn posities nauwkeurig te bewaken.

Optimaal voor de meest opmerkelijke toepassingen
Door de nieuwe sensortechnologie zijn de sensoren ongevoelig voor EMC. Zelfs direct naast elektrische remmen functioneren zij absoluut betrouwbaar. Een groot temperatuurbereik van -40 … 85 °C maakt een universele toepassing mogelijk. Hoge beschermklasse tot IP 68 / IP 69K. Kort samengevat – op deze nieuwe inductieve sensoren heeft de fabrieksautomatisering al lang gewacht.

Inductieve sensor – Productgroep

In industriële toepassingen zijn inductieve sensoren tegenwoordig onmisbaar. Zij bieden in vergelijking met mechanische schakelaars bijna ideale voorwaarden: contactloze, slijtagevrije werkwijze en daarnaast hoge schakelfrequenties en schakelprecisie. Bovendien zijn ze ongevoelig voor trillingen, stof en vocht. Inductieve sensoren herkennen contactloos wijze alle metalen.