Contact

Persoonlijk advies over IO-Link

Actueel nieuws uit de ifm omgeving

Wij zijn verheugd dat u ons benaderd heeft. Ook wij beseffen hoe belangrijk uw persoonlijke informatie is. Daarom danken wij u voor het vertrouwen en wij verzekeren u, dat ifm electronic vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. Onder geen beding zullen persoonlijke gegevens aan derden, behalve aan onze dochterondernemingen worden verstrekt en adresgegevens worden verkocht. U kunt bezwaar maken tegen het versturen van elektronische informatie op elk gewenst moment.

Point-to-Point communicatie met IO-Link systemen van ifm

IO-Link fascinatie

Gerenommeerde fabrikanten uit de sector van sensoren, actuatoren en besturingstechniek hebben IO-Link ontwikkeld. Gezamenlijk is een genormeerde en veldbusonafhankelijke interface gecreëerd, waardoor de gebruiker over een Point-to-Point verbinding beschikt zonder extra adresseerinspanningen.

Binaire schakelaars die in het verleden beperkt waren tot alleen simpele schakelsignalen en analoge waarden hebben zich nu ontwikkeld tot intelligente sensoren.

Productprogramma IO-Link

IO-Link is een fabrikantoverkoepelend punt-tot-punt-communicatiesysteem voor het aansluiten van sensoren en actuatoren op een automatiseringssysteem.

Een IO-Link-systeem bestaat uit een IO-Link-master en een of meerdere IO-Link-apparaten. De IO-Link-master is de interface naar de besturing of naar het veldbusniveau en communiceert met de aangesloten IO-Link-apparaten. Met IO-Link worden schakelsignalen van binaire sensoren, proceswaarden van analoge sensoren en hun parameters puur digitaal en gebaseerd op een 24V-signaal op betrouwbare wijze overgedragen. Zo worden met name meetwaardefouten bij de overdracht en omrekening van analoge signalen vermeden.

Download hier gemakkelijk en gratis uitgebreidere informatie over het thema IO-Link.

IO-Link - we connect you!

Kenmerken, voordelen, toepassingsvoorbeelden, sensoren en systeemcomponenten: In deze compacte catalogus leest u alles wat u over IO-Link moet weten. Download de catalogus gewoon als PDF-bestand en benut de voorsprong met IO-Link!

Voorsprong met IO-Link

Voorsprong met IO-Link

Vandaag de dag krijgt de gebruiker met IO-Link sensoren van ifm volledig nieuwe mogelijkheden. Zo worden er bijvoorbeeld cyclische en acyclische data-uitwisseling evenals meldingen in beide richtingen gerealiseerd. Daarnaast biedt IO-Link nog wezenlijk meer:

Geen beïnvloeding van buitenaf van het signaal

De data-uitwisseling is gebaseerd op een 24 V signaal. Afgeschermde aansluitkabels en noodzakelijke aardingen zijn overbodig.

Geen verliezen in de meetwaarden

 De totale uitwisseling van de meetwaarden vindt digitaal plaats. Een verstoord analoog signaal en een omrekeningstabel van de analoge meetwaarde worden hierdoor vervangen.

Eenvoudige uitwisseling sensoren

Alle parameters van de sensoren zijn in de IO-Link master opgeslagen en worden in de uitgewisselde apparaten geschreven.

Veilig tegen manipulatie

Geen foutieve instellingen in de sensoren meer mogelijk door bedienend personeel.

Identificatie

Identieke vervanger. Foutieve sensoren worden niet geaccepteerd.

Draadbreukherkenning / diagnose

Draadbreuk of kortsluiting worden direct herkend.