1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor AS-Interface
  5. Verbindingskabel voor hygiënische- en natte applicaties

Toebehoren voor AS-Interface - verbindingskabel voor hygiënische applicaties

  • Verbindingstechniek voldoet aan de M12- en M8-norm (EN 61076)
  • Betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge beschermingsgraad dankzij toepassing van een profieldichting
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar

Toebehoren voor AS-Interface - verbindingskabel voor hygiënische applicaties



Verbindingskabels voor hygiënische en natte omgevingen

Verbindingskabels beschikken over een stekker en een bus. Ze worden gebruikt voor de aansluiting van sensoren op centrale verdelers en modules.
Aansluitingen van sensoren en verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de wartelmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.
Dankzij de wartelmoer van hoogwaardig RVS en de afdichting van materiaal dat geschikt is voor levensmiddelen
kunnen de verbindingskabels van de serie ecolink EVT in hygiënische en natte omgevingen worden toegepast. De verbindingskabels zijn bestand tegen veelvuldige hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen. Vanwege het grote temperatuurbereik en de bestendigheid tegen snelle temperatuurswisselingen zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie.