1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor processensoren
  5. Montage toebehoren voor hangende drukopnemers

Toebehoren voor processensoren - montage toebehoren voor hangende drukopnemers

  • Extra gewicht voor reducering van pendelbewegingen
  • Filterelement ter voorkoming van verstopping van de capillaire leiding
  • Verdeeldoos met geïntegreerde ventilatie
  • Betrouwbare bevestiging met kabelklemhouder


Montagetoebehoren voor hangende druksensoren

Een hangende druksensor moet dusdanig in het reservoir worden aangebracht, dat die zich zo dicht mogelijk bij de bodem van het reservoir bevindt. De kabelklemhouder staat garant voor een betrouwbare bevestiging.
Een extra gewicht kan worden gebruikt om pendelbewegingen van het apparaat te verhinderen of te reduceren. Om te voorkomen dat de capillaire buis verstopt raakt, kan een filterelement worden aangebracht of een verdeeldoos met ventilatie worden gebruikt.