1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor vision-sensoren
  5. Ethernet- en Patch-kabel

Toebehoren voor vision-sensoren - Ethernet- en Patch-kabel

  • Voor aansluiting aan de parametriseerinterface van de sensor
  • Veilige signaaloverdracht

Toebehoren voor vision-sensoren - Ethernet- en Patch-kabel



Ethernet- en patchkabels

De bedieningssoftware is bedoeld voor de inbedrijfstelling, parametrering en de uitwisseling van de procesgegevens van de visionsensoren. Voor de parametrerings- en procesinterface zijn er twee protocollen beschikbaar: TCP/IP en Ethernet/IP. Daarvoor worden sensor en procescomputer via een Ethernet-patchkabel met elkaar verbonden.