1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor vision-sensoren
  5. Montagesets

Toebehoren voor vision-sensoren - montagesets

  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Stabiel klemsysteem voor de rondprofielmontage
  • Robuuste bevestigingselementen van roestvast staal

Toebehoren voor vision-sensoren - montagesets



Montagesets

ifm biedt een volledig componentensysteem aan van eenvoudig te gebruiken montagesets, die de montage van visionsensoren en verlichtingselementen vereenvoudigen. De oplossingen bevatten een klemcilinder die met slechts een schroef wordt bevestigd, de sensoren stevig op hun plek houden en tegelijkertijd de vrije beweging langs alle assen mogelijk maakt.

Terwijl de gebruikte sensormontage-elementen afhankelijk zijn van de bouwvorm van de sensor, kunnen de klemcilinders op drie verschillende manieren worden gemonteerd: aan ronde profielen en stangen, op oppervlakken en aan aluminiumprofielen die gebruikelijk zijn in de industrie.

Bij de montage aan ronde profielen voor visionsensoren wordt een klemcilinder eenvoudig aan een bestaand rondprofiel van de machine bevestigd. Zowel de klemcilinder aan het ronde profiel als ook het sensormontage-element kan worden gedraaid. Zo kan elke willekeurige sensorpositie eenvoudig en snel worden gerealiseerd. De klemcilinders zijn leverbaar voor drie ronde profieldiameters: 10/12/14 mm.