1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor optische fibers
  5. Fiberoptiek voor hoge temperatuuromgevingen

Toebehoren voor fiberoptiek - fiberoptiek voor hoge temperatuurbereiken

  • Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
  • Buitenmantel van siliconen geschikt voor temperaturen tot 150°C
  • Voor het gebruik in omgeving met hoge temperaturen
  • Werking als zender/ontvanger- of tasterfotocel
  • Verschillende uitvoeringen en kopbouwvormen voor een veelvoud aan applicaties


Lichtgeleiders voor het hogetemperatuurbereik

Wanneer er maar weinig ruimte is voor de montage van optische standaardsensoren, worden lichtgeleidersystemen, ook wel fiberoptieksystemen genoemd, toegepast. Bij deze systemen worden verwerkingselektronica en lichtgeleider apart gemonteerd.
Daarmee is de inbouw in zeer krappe situaties en op zeer moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Lichtgeleidersystemen zijn uitgevoerd als gescheiden zender-ontvangerfotocel of als reflectorlichttaster.

Lichtgeleiders van silicaatglas zijn hitte- en verouderingsbestendiger en chemisch ongevoeliger in vergelijking met lichtgeleiders van acryl. Het optische gedrag verandert niet als ze buigen.
Voor het gebruik tot 150 °C worden de lichtgeleiders met een mantel van metaalsiliconen toegepast. In het hogetemperatuurbereik worden glasfiberoptica met ommantelingen van aluminium (tot 290 °C) en RVS (tot 315 °C) gebruikt.