Wanneer bewegende machineonderdelen bewust tot tegen een aanslag worden bewogen of een zeer nauwkeurig gedefinieerd schakelpunt noodzakelijk is, worden in combinatie met inductieve sensoren mechanische stoters gebruikt.
Door de robuuste uitvoering biedt de aanslagstoter een betrouwbare bescherming voor de sensor bij de mechanische aanslag, ook bij hoge bedieningskrachten.
Een verder voordeel is dat de sensor kan worden vervangen, zonder de aanslagstoter te hoeven demonteren en zonder dat een nieuwe uitlijning van de sensor noodzakelijk is.