1. Homepage
  2. Producten
  3. Software
  4. Apps

Apps

  • Snelle en eenvoudige integratie van intelligente sensoren in de PLC-wereld
  • Eenvoudige webconfiguratie in plaats van veel tijd en kosten vergende programmering
  • Geen speciale pc-software vereist
  • PLC-aansluiitng via veldbus protocol ProfiNet, Profibus, EtherNet/IP en andere
  • Tailor-made additionele functionaliteiten

Apps

Apps

Apps dienen voor de parametrering en inbedrijfstelling van IO-Link-sensoren, 1D/2D-codelezers, 3D-camera's en RFID-lees-/schrijfkoppen.
Daarnaast zijn er apps voor het verzamelen en opslaan van procesgegevens uit AS-i IO-Link-modules en voor het beheer van AS-i-configuraties.
De apps bevatten reeds de licentie voor CODESYS voor installatie op een apparaat. Ze worden in de AS-i-gateways geladen. Deze brengen de verbinding tot stand van AS-i met de meest gangbare veldbussen, zoals Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET of EtherCAT. Ze besturen op betrouwbare wijze de gegevensuitwisseling naar sensor-/actuatorniveau en communiceren snel met het bovenliggende besturingsniveau.