1. Homepage
  2. Producten
  3. Software
  4. Parametreer- en interfacesoftware
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Uniforme parametrering en visualisering voor alle IO-Link-sensoren
  • Eenvoudige overzichtelijke weergave van de proceswaarden
  • Verkorting van de set-up tijd
  • Grafische weergave van de proceswaarden
  • Maakt eenvoudig vervangen van apparaten mogelijk


Voor IO-Link-sensoren

De LINERECORDER-SENSOR is een softwareprogramma voor de overzichtelijke online en offline parametrering van IO-Link-sensoren met behulp van USB-adapters. Met deze software is een uniforme parametrering en visualisatie van alle sensoren en actuatoren mogelijk met behulp van IO-Link-interface.
Tot de standaardfuncties behoren het importeren van IODDS en de automatische identificatie van de aangesloten apparaten. Een overzichtelijke weergave van de instelbare parameters maakt het eenvoudig vastleggen van de apparaatfunctie mogelijk. De parameterrecords kunnen worden opgeslagen en overgedragen. Voor de documentatie kunnen ze ook als pdf-bestanden worden gearchiveerd. De proceswaarden worden tijdens de inbedrijfstelling grafisch weergegeven. Zo kan de gebruiker de parameters gemakkelijker optimaliseren op basis van de toepassing en zorgt zo voor een storingsvrij bedrijf van de installatie.